Rendement énergétique

Content

Configuration rapide, capacité de production élevée, faible consommation énergétique

Un doublement de l'assortiment de produits peut ainsi augmenter le coût unitaire de tous les produits de 30 % si la production n'est pas conçue dans l'optique d'une flexibilité maximale.

L'efficacité globale des équipements (OEE) est une mesure clé qui permet de connaître la somme de tous les produits conformes ainsi que la disponibilité actuelle des machines.

Cadran indiquant les économies d'énergie, rendement énergétique Bosch Rexroth

Pour obtenir une OEE élevée, les fabricants de machines agroalimentaires et de conditionneuses doivent équilibrer les différentes exigences pendant la phase de conception. Ils doivent fournir des machines extrêmement souples avec des temps de passage extrêmement courts afin de permettre une capacité de production élevée.

La productivité doit au moins être maintenue au même niveau à mesure que la consommation énergétique diminue. Les machines et équipements doivent être conformes à des normes d'hygiène extrêmement strictes sans que cela ne porte atteinte à la facilité de fonctionnement et de maintenance. Les utilisateurs s'attendent à pouvoir facilement ajouter des machines et modules individuels à leur chaîne de production. Ils espèrent également pouvoir synchroniser ces machines et modules avec des machines en amont et en aval, par simple pression sur un bouton.

La configuration rapide améliore l'efficacité globale des équipements

Les utilisateurs finaux ont besoin de temps de configuration réduits pour augmenter l'efficacité globale des équipements au cours de leur fonctionnement quotidien. Les derniers progrès en matière de technologie de sécurité des machines offrent une très bonne occasion pour augmenter le temps de fonctionnement actuel des machines. La sécurité intégrée de Rexroth fournit plusieurs fonctions de sécurité au sein des entraînements servo. Ces fonctions ont été déclarées conformes aux normes actuelles. Elles garantissent des temps de réaction rapides en éliminant la boucle de commande vers le contrôleur.

Elles réduisent également le temps de configuration, ce qui constitue un autre avantage majeur. Avec la sécurité intégrée, seuls les entraînements concernés doivent être placés dans un état de fonctionnement sûr, contrairement aux solutions centralisées qui nécessitent une coupure d'alimentation affectant une machine entière ou des segments majeurs de la chaîne. Une fois l'intervention terminée, la production peut redémarrer immédiatement.