Liste de contrôle 11 points, pour une ingénierie efficace

Content

  • Des interfaces ouvertes et des normes pour les processus de communication et de programmation facilitent la mise en œuvre des spécifications des clients
  • Des composants matériels et logiciels évolutifs jettent les fondations d'un concept de machine modulaire
  • Un cadre de programmation structuré et une programmation axée sur l'objet réduisent au minimum le temps et les efforts requis
  • Des fonctions technologiques prédéfinies remplacent les activités de programmation par des paramètres et réduisent considérablement les tâches d'ingénierie
  • La création graphique de mouvements synchrones, incluant la création automatique de codes, permet de mener plus rapidement à bien des tâches complexes
  • Un environnement d'ingénierie intégré pour toutes les commandes et tous les entraînements réduit le besoin d'entrée manuelle et de formation
  • La connexion à un système de contrôle d'exécution permet à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur un même projet
  • La programmation intégrée du SPS, des mouvements et de la robotique, conformément à la norme CEI 61131-3, réduit le temps consacré aux tâches de formation et de travail
  • Des composants, modules et solutions de système bien configurés pour toutes les technologies de commande et d'entraînement, et émanant d'une seule source, sont synonymes d'une réduction du nombre de fournisseurs et d'une simplification des processus logistiques
  • Une gamme d'outils d'ingénierie, se chargeant de la surveillance du démarrage et des commandes du système ou encore de l'optimisation des mouvements et de la réduction des cycles, permet d'accroître l'efficacité durant tout le cycle de vie
  • Technologie de simulation pour optimiser tout le système, même pendant la phase de conception