Marginal Column

La voie vers une sécurisation intelligente et économique des machines

Technologies de sécurité

Content

Aussi sûre que possible

La société Bosch Rexroth propose la compétence universelle en matière de sécurité fonctionnelle, avec des produits conformes à toutes les normes en vigueur.

Nous assistons les fabricants de machines via l'implémentation facile de solutions de système économiques au sein des composants, mais également via des solutions de système telles que des logiciels.

La nouvelle directive 2006/42/EC relative aux machines est entrée en vigueur à la fin du mois de décembre 2009. Ceci requiert une analyse des risques pour votre machine et le calcul d'un Niveau de performances que vous pouvez simplement et rapidement déterminer grâce à IndraDrive Cs.

ouvrier utilisant des équipements Rexroth en toute sécurité

IndraDrive Cs doté du plus haut niveau de sécurité

Le 02 novembre 2010, TÜV Rheinland a certifié la fonction de sécurité STO/SBC d'IndraDrive Cs.

Les entraînements IndraDrive équipés des modules de sécurité STO et SBC en option atteignent les plus hauts niveaux SIL (security-integration-level, niveau d'intégration de sécurité) ou PL (Performance Level, Niveau de performances) :

  • jusqu'à SIL3 conformément à la norme CEI EN 62061
  • jusqu'à PL e catégorie 4 conformément à la norme EN ISO 13849-1

Utilisation des modules STO/SBC

Applications impliquant une intervention humaine, comme une chaîne de montage semi-automatique qui requiert les plus hautes exigences de sécurité en raison de l'analyse des risques

Principe de fonctionnement

Avec des sorties d'échantillonnage dynamiques doubles, toute erreur de câblage du circuit E-Stop peut être décelée sans circuit de détection distinct. Les erreurs de câblage détectées par l'IndraDrive Cs activent la fonction STO.

Parallèlement, la logique de sécurité de l'entraînement active automatiquement le frein du moteur avec la fonction SBC, pour une interruption sécurisée du processus, jusqu'à la réactivation du mode automatique.

Réduisez les coûts

En plus de fournir une protection personnelle maximale, l'IndraDrive Cs est également synonyme d'économies puisqu'aucun circuit de détection d'erreurs de câblage standard n'est nécessaire.