Production

Content

 

Matériaux actifs préparés selon des normes rigoureuses

Exigences :

Application de revêtements

  • Application haute vitesse de fines couches, avec une tolérance optimale et sur de grandes surfaces
  • Revêtement bilatéral en une seule étape et recouvrement à base de solvant pendant le séchage
  • Contrôle de qualité en ligne et continu, changement automatique du rouleau de film

Calandres

  • Fonctionnements à grandes vitesses
  • Extrême précision pour des écarts inférieurs à 1 μm
  • Durabilité
  • Commandes de pression et de positionnement extrêmement précises

Nos solutions :

 

Production extrêmement efficace de cellules d'excellente qualité

Exigences :

  • Dynamique et précision élevées lors de la séparation ou de l'empilage des cathodes / anodes
  • Conforme aux exigences particulières des pièces sèches et salles blanches (humidité inférieure à 1 %, aucune particule de plus de 10 µm) ou conforme à la production sous atmosphère à gaz de protection
  • Mouvements haute précision et coordonnés à axes multiples, liaison efficace des processus

Nos solutions :

 

Production de modules de cellules en fonction des exigences individuelles

Exigences :

  • Éviter d'endommager les cellules au cours de la préhension ou de la manutention, en particulier pour des formes et surfaces variables (cellules sous pochettes par exemple)
  • Grande flexibilité de conception des chaînes de production en raison de techniques de stockage dynamiques et évoluant rapidement
  • Solutions de transport flexibles, pour un flux de travail fluide
  • Protection ESD

Nos solutions :

 

Solutions fiables et sûres pour la production de blocs-piles

Exigences :

  • Transport fiable des modules blocs-piles lourds
  • Éviter tous les types de courts-circuits
  • Éviter toute tension de bruit induite par le montage
  • Protection des ouvriers avant tout
  • Serrage sécurisé pour des blocs-piles d'excellente qualité, avec documentation complète de toutes les opérations de serrage

Nos solutions :