Pneumatique

Content

Nous vous proposons des outils de travail pneumatiques, pour toutes les directions. Axe horizontal, avec une large gamme de composants standard, pour un travail d'exception et pour réaliser des économies. Axe vertical, avec des solutions de système personnalisées qui correspondent exactement à vos besoins.

 
Alimentation pneumatique pour commande experte - Vannes pneumatiques et systèmes de vannes

Alimentation pneumatique pour commande experte - Vannes pneumatiques et systèmes de vannes

Vannes strictement compactes en plastiques supérieurs et novateurs, permettant d'économiser de l'espace et de réduire les masses déplacées, dans un but d'optimisation de la dynamique. Les systèmes à vannes modulaires, aux multiples options et disponibles en différentes versions, offrent la flexibilité requise pour une adaptation rapide et optimale à chaque nouvelle tâche.

 
Préhenseurs et modules compacts rotatifs

Préhenseurs et modules compacts rotatifs

La préhension et la rotation sont des mouvements élémentaires pour toute application de manutention et Bosch Rexroth dispose d'une large gamme de préhenseurs et de modules compacts rotatifs, parfaitement assortis, pour arrêter votre choix. Combinés facilement et rapidement via l'interface Easy-2-Combine, ils constituent la solution idéale pour chaque environnement et chaque pièce de fabrication (même sans contact, si votre application l'exige).

 
Entraînements pneumatiques

Entraînements pneumatiques

Qu'il soit avec ou sans tige, les vérins pneumatiques de Bosch Rexroth offrent tous une fiabilité et une durée de vie élevées. Vous souhaitez construire un système extrêmement compact et de haute précision ? Alors, nos entraînements sans tige avec guides intégrés correspondent exactement à ce que vous recherchez. La société Bosch Rexroth est en effet spécialisée dans toutes les principales technologies.

 
Unités de maintenance

Unités de maintenance

Un dispositif d'approvisionnement en air comprimé en bon état est essentiel pour que le matériel pneumatique dispose d'une longue durée de vie et puisse fonctionner de manière fiable. Bosch Rexroth vous propose un système moderne de préparation de l'air, pour toutes les applications et toutes les industries. De conception modulaire, il est également évolutif avec des débits volumiques faibles à élevés. Mais il fournit en permanence des résultats fiables.