Serrage

Content

Sécurité des processus pour les applications industrielles

Opérateur d'usine utilisant des équipements Rexroth

Sécurité contrôlée, qualité permanente

Au sein de toute chaîne de montage et de production, les commandes, la précision et les fonctionnalités des processus sont, au plus haut niveau, des critères cruciaux : il est important que chaque boulon soit serré de manière fiable et en conformité avec les spécifications de couple et d'angle. Les exigences en matière de montage des automobiles sont clairement définies par la norme VDI/VDE 2862. Grâce à la grande précision des systèmes de serrage électriques de Bosch Rexroth, vos processus sont toujours sûrs. En outre, vous avez la possibilité de documenter chaque processus de serrage et d'évaluer des statistiques pour l'assurance-qualité.

Productivité améliorée, économies, meilleur rendement énergétique

Des outils électriques mobiles permettent un montage manuel précis et fiable. Des mandrins électriques fixes réduisent les temps de cycle et fournissent un haut niveau d'automatisation. Comparés aux outils pneumatiques, les systèmes de serrage électriques de Rexroth permettent d'économiser jusqu'à 50 % en frais d'exploitation et de réduire de plus de 90 % les émissions de CO2.

Ouvrier remplissant un récipient avec des équipements Rexroth

Maximum de flexibilité

Le nombre de variantes de produits et la vitesse de développement augmentent rapidement. Pour s'adapter à ces besoins, la conception modulaire et la programmation souple font des systèmes de serrage de Bosch Rexroth la solution idéale. La construction modulaire et la plate-forme commune d'outils mobiles et de mandrins fixes permettent un déploiement rapide et efficace pour répondre aux nouveaux défis. Au cours de la production, il est aussi facile et rapide de remplacer des outils que de réaliser une transmission de données sans fil ou une reprogrammation, via le système d'exploitation souple.

Ergonomie personnalisée

Un outil ergonomique et une mise en œuvre efficace sont les conditions requises pour obtenir une efficacité de production élevée. Le succès des systèmes de serrage électriques de Bosch Rexroth tient à l'intégration d'une approche ergonomique et conviviale. Tous les outils mobiles sont conçus pour offrir une manutention agréable et un parfait fonctionnement. De plus, le couple de réaction est réduit via l'utilisation de paramètres logiciels pour le fonctionnement de démarrage et d'arrêt. Notre système d'exploitation simplifie encore le retour d'information via une interface utilisateur intuitive.

Here you'll find the suitable system solution for your application