Technique du mouvement linéaire

Content

Guidage fiable et positionnement précis : notre gamme complète de systèmes de rails profilés, bagues et arbres linéaires, montages de vis à rotule et modules linéaires offre une diversité et une fonctionnalité uniques, partout dans le monde

 
Modules linéaires électriques et pneumatiques

Modules linéaires électriques et pneumatiques

Fournissant puissance et flexibilité maximales via une conception extrêmement compacte, les modules linéaires électriques avec vis à rotule ou entraînement à courroie dentée combinent faible hauteur, grande vitesse de déplacement, précision élevée et fonctionnement fluide. Des vérins pneumatiques sans tige, compacts et à la stabilité et à la résistance mécanique uniques, permettent un positionnement précis des lourdes charges.

 
Systèmes de précision à axes multiples

Systèmes de précision à axes multiples

Des solutions à un, deux ou trois axes fournissent les plus grandes efficacité et productivité possibles, pour des vitesses pouvant atteindre 1 m/s et une accélération maximale de 15 m/s². Avec une précision de positionnement pouvant atteindre 0,01 mm et une répétabilité maximale de 0,005 mm par axe, les systèmes à axes multiples de Bosch Rexroth fournissent une précision inégalée.

 
Systèmes de rails profilés, bagues et arbres linéaires

Systèmes de rails profilés, bagues et arbres linéaires

Précision, dynamique et durabilité, pour toute tâche de déplacement souhaitée, dans tout environnement. Les systèmes de rails profilés et les bagues linéaires montées sur arbres sont à l'origine de la précision des mouvements de machines et des processus d'usinage en tout genre. L'étonnante flexibilité que nous offrons par le biais de dimensions normalisées, d'une combinabilité et d'une interchangeabilité vous confèrera un avantage concurrentiel de taille.

 
Entraînements à vis

Entraînements à vis

Les entraînements à vis de Rexroth se caractérisent par une grande précision et une vitesse élevée. Une large sélection de différents accessoires et conceptions couvre tous vos besoins en termes de poussée, positionnement et transport.