Plate-forme CNC - IndraMotion MTX
IndraMotion MTX est la plate-forme CNC à évolution individuelle avec API intégrée pour contrôler jusqu'à 64 axes (dont 32 ont une fonction broche dans 12 voies CNC indépendantes). Les temps de cycle API et CNC réduits optimisent les périodes de traitement et d'inactivité. La plate-forme à système ouvert est hautement compatible avec d'autres systèmes. Le noyau CNC, doté de fonctions technologiques complètes, garantit un maximum de flexibilité. IndraMotion MTX impressionne également par sa convivialité, tant ses performances et fonctionnalités sont faciles à moduler.
MotionLogic - IndraMotion MLC
Le système compact MotionLogic IndraMotion MLC vous donne une liberté totale pour répondre à vos exigences en termes d'automatisation intégrée de machines modernes. Les fonctions logiciel et firmware novatrices, l'ingénierie simple et les interfaces ouvertes garantissent un maximum de flexibilité. Les systèmes d'entraînement électriques et hydrauliques et la fonctionnalité de robotisation complète peuvent être rapidement et facilement intégrés à la solution d'automatisation avec les mêmes outils et fonctions.
Interfaces homme-machine - IndraControl V
Les systèmes d'exploitation et de visualisation IndraControl V, aux fonctionnalités et performances évolutives, peuvent directement intégrer des terminaux à base de contrôleurs et des dispositifs CE allant jusqu'aux PC standard et industriels haut de gamme, et proposent une vaste gamme de périphériques pour des applications d'exploitation et de visualisation. Forts d'une facilité d'intégration des systèmes via des interfaces de communication normalisées, de performances élevées et d'une conception à l'épreuve du temps grâce à des technologies de processeur de pointe, les périphériques peuvent être utilisés pour de la pure visualisation ou avec des fonctionnalités API et de mouvement intégrées.
Servomoteurs - IndraDrive
Aussi bien en tant qu'entraînement principal pour les servopresses, pour les applications de transfert de presse électronique, ou pour la mise en œuvre d'une solution d'automatisation dans des systèmes de convoyeur à courroie : la plate-forme de travail évolutive IndraDrive, dont la gamme de puissance est comprise entre 0,1 kW et 630 kW, peut également intégrer facilement les architectures existantes. La solution idéale pour toutes les applications dont les facteurs clés sont polyvalence, efficacité et espace d'installation réduit.
Servomoteurs modulaires - IndraDrive M
Les applications à axes multiples sont le domaine du système modulaire IndraDrive M. Les blocs d'alimentation fournissent la tension de bus DC nécessaire pour les onduleurs. Les onduleurs compacts à un ou deux axes et les blocs d'alimentation avec composants de raccordement au secteur intégrés aboutissent à des solutions à très faible surface d'encombrement pour des groupes à grand axe.
Servomoteurs compacts - IndraDrive C
La solution idéale pour toutes les applications dont les facteurs clés sont polyvalence, efficacité et espace d'installation réduit. IndraDrive C de Rexroth offre plus de possibilités, est plus intelligent et plus sûr. Son évolutivité est unique, en termes de rendement, fonctionnalités et performances. Convertisseurs compacts et onduleurs modulaires sur une plate-forme intégrée. Ces dispositifs peuvent être combinés à moindre coût, selon les tâches et les besoins de l'application. Communication ouverte avec sercos et l'interface multi-Ethernet, pour une intégration facile dans différentes architectures d'automatisation.
Servomoteurs synchrones - IndraDyn MSK
Le servomoteur compact et hautes performances IndraDyn MSK se caractérise par son large spectre de puissance et ses incréments étroits. La forte densité de couple de ces servomoteurs synchrones permet une conception particulièrement compacte, avec des couples allant jusqu'à 495 Nm maximum.
Servomoteurs synchrones - IndraDyn MKE
Les moteurs antidéflagrants IndraDyn MKE sont conformes aux spécifications ATEX et UL/CSA et permettent de développer et d'utiliser une machine unique à l'échelle mondiale. Avec un couple de sortie continu allant de 0,9 à 48 Nm, les moteurs MKE combinent fiabilité exceptionnelle, conception sans maintenance et capacités de surcharge élevées.