Pompes à pistons axiaux
Densité de puissance élevée, pression de pompe fluide et dynamique, commande de déplacement et/ou de puissance constituent les principales caractéristiques des pompes à pistons axiaux de Bosch Rexroth. Au cœur de nombreux systèmes hydrauliques, ces pompes sont assez polyvalentes et impressionnent par leur vitesse de montée en haute pression, pour des entraînements précis et souples.
Unités de puissance hydraulique
Les unités de puissance standard compactes et faciles à intégrer de la famille ABSKG sont parfaitement adaptées à une utilisation avec des machines-outils et se distinguent en particulier par leur réservoir robuste en aluminium et leur conception modulaire, simple et facile à entretenir.
Entraînements de pompe à vitesse variable
L'entraînement de pompe à vitesse variable Sytronix vous permet de réduire de 80 % (maximum) vos besoins en énergie en tirant parti de la consommation à régulation active afin de diminuer les frais d'exploitation liés à l'approvisionnement en pression hydraulique. La solution Sytronix FcP 5000 Basic Performance utilise des moteurs standard asynchrones pour commander des pompes à engrenages internes ou externes. Ils sont compatibles avec de nombreuses unités de puissance standard, comme un système à pression constante de machine-outil par exemple.