France

Sélectionnez votre pays

France
 

Technique d'assemblage

Content
Barrières de protection Rexroth pour chaînes de montage

Barrières de protection

Le système de clôture de protection EcoSafe constitue la solution de protection idéale pour de nombreuses zones au sein des sites de production de carrosserie brute. Le système est conforme aux normes européennes actuelles et intègre des modules pré-assemblés et interchangeables. EcoSafe est facile à planifier, rapide à installer, et peut être facilement intégré à d'autres structures de profil Rexroth telles que des convoyeurs, des postes de travail ergonomiques et des machines personnalisées.

Système de transfert TS 2 plus Rexroth

Système de transfert TS 2 plus

Ce système est une solution de transfert polyvalente pour un large éventail de tâches et de pièces. La conception modulaire propose différents supports de transport tels que les courroies en polyamide, les courroies dentées, les chaînes à plateau et les chaînes à rouleaux d'accumulation ainsi que des appareils spécifiques pour les courbes, des convoyeurs transversaux et des appareils de positionnement et d'entraînement. Des composants extrêmement résistants sont également disponibles et intègrent des pièces en acier, des profils de convoyeurs renforcés, des guides en acier inoxydable et des chaînes de convoyeur robustes pour prendre en charge des charges extrêmes dans les pires conditions ambiantes, tout en transportant efficacement des pièces pesant jusqu'à 200 kg.

 
Produits avec système de transfert TS 5 Rexroth

Système de transfert TS 5

Le système de transfert TS 5 transporte des charges pesant jusqu'à 300 kg. Le concept d'entraînement, qui comprend un arbre à cames vertical, permet une planification rapide, facile et rentable ou une amélioration des usines, même lorsque de très longues chaînes de production sont impliquées. Les avantages supplémentaires incluent une conception sans maintenance, un fonctionnement silencieux et un rendement énergétique élevé. De par sa construction robuste, le système convient particulièrement aux applications de l'industrie automobile.

Produits avec système de production manuelle Rexroth

Systèmes de production manuelle

Production rationalisée dans toute l'usine - Le système de production manuelle (MPS) facilite la production rationalisée et permet à l'utilisateur de développer un espace de travail en utilisant des postes de travail standard, des casiers à pousser et des accessoires de poste de travail qui peuvent être configurés par le client. Ces systèmes peuvent alors encore être modifiés avec des composants du système de profil de construction pour garantir la compatibilité avec la plupart des applications.

 
Produits avec système de convoyeur à chaîne VarioFlow de Rexroth

Système de convoyeur à chaîne VarioFlow

Le système de convoyeur à chaîne VarioFlow se caractérise par la facilité avec laquelle il s'adapte aux tâches respectives. VarioFlow peut même fonctionner dans des zones critiques, chose impossible pour de nombreux autres systèmes de transport. La configuration du système sur site pour des tâches spécifiques n'exige ainsi que le remplacement de quelques composants, comme la chaîne ou les glissières. La chaîne exceptionnellement robuste permet à VarioFlow de résister à des efforts de traction allant jusqu'à 1 250 N, et la surface de la chaîne, presque intégralement protégée, garantit un transport facile des plus petits composants.

Produits EcoShape Rexroth

EcoShape

Le système de tubes circulaires EcoShape relègue au passé la combinaison d'éléments anguleux et arrondis. Lorsqu'EcoShape est intégré aux composants des systèmes de production manuelle (MPS) de Bosch Rexroth, des solutions personnalisées peuvent être créées pour réaliser, par exemple, des postes de travail, des chariots d'assemblage ou des étagères. Le produit sert également d'outil pour améliorer en permanence les chaînes de montage existantes et éviter toute erreur, conformément au principe d'amélioration continue ou au principe anti-erreur. Il permet également de réduire le temps de configuration puisque les composants du système de tubes circulaires font partie du logiciel d'ingénierie MTpro.