France

Sélectionnez votre pays

France
 

Serrage

Content
Mandrins de serrage pour la production automobile

Mandrins de serrage

Les mandrins de serrage EC sont modulaires, ce qui les rend très polyvalents et permet de les adapter de manière optimale aux tâches de serrage. Les exigences de stockage peuvent être réduites en raison de leur conception modulaire. Les mandrins fixes sont caractérisés par leur grande qualité et limitent également les temps d'arrêt de la machine grâce à leur excellente longévité et leur construction robuste.

Système de serrage ErgoSpin pour la production automobile

ErgoSpin

Les systèmes de serrage Bosch Rexroth, avec leur solution monocâble numérique intégrée et une transmission de données sans interférences, garantissent la fiabilité et la sécurité des raccords filetés. Quelle que soit la longueur du câble. Les systèmes de serrage portatifs et ergonomiques ErgoSpin proposent des fonctions pratiques telles qu'un démarrage et un arrêt sans à-coups, afin de limiter l'impact sur le poignet. En retour, ceci améliore le rendement de l'ouvrier et augmente ainsi considérablement la productivité, tout en réduisant les coûts.