×

PLC Système ILC, basé sur le commande intégré XM

ILC – XM


  • EtherCAT IO et Sercos on-board
  • PROFINET IO, EtherNet/IP, PROFIBUS et MultiEthernet en option
  • Extension de fonctions simple par modules d’extension (communication, technologie)
  • Intégration E/S simple par S20 à montage en série ou par l’ajout de stations E/S décentralisées par différents bus de terrain
  • Traitement rapide des données de processus E/S dans les différents modes de service (asynchrone, isochrone, cyclique)
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Composants
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-08-13 08:14:20