- Performance évolutive du système monotâche intégré à l'entraînement au contrôle embarqué avec utilisation de multicœur
- Interaction unique avec les applications en langue standard par ctrlX Data Layer
- ctrlX I/O comme système d'E/S local ou distant
- Nouvelles possibilités de service grâce à l'administration par le ctrlX Device Portal avec les plus hauts standards de sécurité
- Matériel de commande à la pointe de la technologie doté de nombreuses options d'extension
- Noyau API de pointe, 2e génération (sur base CoDeSys V3)
- Communication en temps réel par Ethernet avec le bus d'automatisation Sercos
- Fonctionnalité Motion Control synchronisée
- EtherCAT IO et Sercos on-board
- PROFINET IO, EtherNet/IP, PROFIBUS et MultiEthernet en option
- Extension de fonctions simple par modules d’extension (communication, technologie)
- Intégration E/S simple par S20 à montage en série ou par l’ajout de stations E/S décentralisées par différents bus de terrain
- Traitement rapide des données de processus E/S dans les différents modes de service (asynchrone, isochrone, cyclique)
- Système de commande complet avec traitement rapide des données de processus et performance maximale de l'API
- Windows 7/10 et système API apte à l'IoT ILC sur un matériel
- Possibilités d’extension modulaires avec carte PCIe à insérer