×

CNC


  • Un système Motion indépendant du matériel
  • Système logiciel modulaire avec une technologie de pointe en matière d'application
  • Système d'automatisation complet et ouvert
  • Performance et ouverture multi-plateforme
  • Jusqu'à 12 axes
  • Logiciel clé en main pour le tournage et le fraisage
  • Bibliothèque complète de cycles technologiques et fonctions multi-technologies pour un usinage complet
  • API ouvert selon IEC 61131-3 pour les extensions spécifiques aux applications
  • Raccordement direct sur les réseaux d'alimentation 200-500 V, 50-60 Hz sans transformateur
  • Jusqu'à 250 axes
  • Noyau CNC innovant avec fonctions technologiques étendues
  • Temps de cycle API et CNC les plus courts, même pour l'usinage à grande vitesse
  • Plate-forme système ouverte
  • Interface utilisateur configurable avec souplesse et concept d'exploitation uniforme facilitant la programmation
  • Jusqu'à 250 axes dans plus de 60 canaux
  • Temps de cycle API et CNC les plus courts, même pour l'usinage à grande vitesse
  • Noyau CNC innovant avec fonctions technologiques étendues
  • Interface utilisateur intuitive configurable avec souplesse et concept d'exploitation uniforme facilitant la programmation
  • Plate-forme système ouverte


Sous réserve de modifications, État 2021-09-29 08:11:46