×

Commandes intégrées


La vaste gamme de matériels de commande intégrés évolutifs permet une extension flexible des topologies d'automatisation centralisées et décentralisées. L'intégration système est rendue possible par l'Automation Bus Sercos et d'autres protocoles basés sur Ethernet ou sur des bus de terrain. Les modules optimaux d'extension/de fonction de sécurité permettent une extension facile à la commande SafeLogic.

  • Architecture de la commande homogène et indépendante du matériel, basée sur Linux temps réel
  • Connexion à l'écosystème EtherCAT
  • Extension fonctionnelle ouverte, basée sur une application
  • Connexion sécurisée au niveau informatique
  • Administration possible par le ctrlX Device Portal: connexion au cloud, accès à distance, mises à jour
  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Interfaces de communication standardisées
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules fonctionnels (communication, technologie, sécurité)
  • Indice de protection IP20
  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions sur la base des technologies de puces les plus récentes
  • Design robuste avec plage de température étendue
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules d'extension (communication, sécurité)
  • Indice de protection IP20

Sous réserve de modifications, État 2021-09-29 08:11:47