×

Commandes intégrées

CML


  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Interfaces de communication standardisées
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules fonctionnels (communication, technologie, sécurité)
  • Indice de protection IP20

La plateforme de commande modulaire CML au format profilé chapeau est disponible pour les différentes applications API, CNC et Motion Logic. Des modules fonctionnels de communication, de technologie et de sécurité en option élargissent les possibilités d'intégration. L'intégration E/S est facilitée par des modules E/S Inline directement juxtaposables ou par l'ajout de stations E/S décentralisées via bus de terrain.

  • CPU : SH7785 576 MHz
  • Fonctionnalité API et Motion
  • Communication PROFIBUS et Realtime Ethernet
  • Extension avec max. 2 modules fonctionnels
  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Interfaces de communication standardisées
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules fonctionnels (communication, technologie, sécurité)
  • Indice de protection IP20
  • CPU : AMD LX800 500 MHz
  • Fonctionnalité API, Motion et CNC
  • Communication PROFIBUS et Realtime Ethernet
  • E/S on board
  • Extension avec des modules fonctionnels
  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Interfaces de communication standardisées
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules fonctionnels (communication, technologie, sécurité)
  • Indice de protection IP20
  • CPU : Intel Atom E3827 DualCore avec 1,75 GHz
  • Fonctionnalité API, Motion et CNC
  • Communication PROFIBUS et Realtime Ethernet
  • E/S on board
  • Extension avec des modules fonctionnels
  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Interfaces de communication standardisées
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules fonctionnels (communication, technologie, sécurité)
  • Indice de protection IP20
  • CPU : Intel Core 2 Duo 2 x 1,2 GHz
  • Fonctionnalité API, Motion et CNC
  • Communication PROFIBUS et Realtime Ethernet
  • E/S on board
  • Extension avec des modules fonctionnels
  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Interfaces de communication standardisées
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules fonctionnels (communication, technologie, sécurité)
  • Indice de protection IP20
  • Extension des fonctions de commande au moyen de fonctions technologiques supplémentaires
  • Extension de la connectivité au moyen d'interfaces supplémentaires
  • Extension de la commande standard à la commande de sécurité SafeLogic


Sous réserve de modifications, État 2021-06-14 08:05:36