×

Modules de fonction

CFL


  • Extension des fonctions de commande au moyen de fonctions technologiques supplémentaires
  • Extension de la connectivité au moyen d'interfaces supplémentaires
  • Extension de la commande standard à la commande de sécurité SafeLogic

Informations complémentaires

  • Sercos III
  • Interface de communication et communication transversale
  • 100 MBauds
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • Sercos II
  • Interface de communication et communication transversale
  • Fibres optiques
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • RT-Ethernet (PROFINET RT, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP)
  • PROFIBUS DP
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • DeviceNet
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • PROFIBUS DP
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • Fast I/O
  • 8 entrées et sorties numériques rapides et configurées de manière fixe
  • 8 entrées ou sorties numériques rapides et librement configurables
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • Commutateur à cames (PLS)
  • 16 sorties rapides permettant la réalisation de cames rapides
  • Temps de cycle min. 125 µs
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • SRAM
  • Capacité de stockage 8 MB (mise en mémoire tampon par batterie)
  • Pour stockage des programmes CNC et cinématique
  • Extension modulaire d'une commande CML
  • Indice de protection IP20
  • Extension du matériel de commande à la commande de sécurité SafeLogic
  • CPU de sécurité pour l'évaluation à deux canaux de l'application de sécurité
  • Multi-Safety-Master Sercos (CSos) et PROFIsafe
  • Carte mémoire interne pour le progiciel et l'application de sécurité
  • Indice de protection IP20


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:49:15