×

ctrlX CORE


  • Architecture de la commande homogène et indépendante du matériel, basée sur Linux temps réel
  • Connexion à l'écosystème EtherCAT
  • Extension fonctionnelle ouverte, basée sur une application
  • Connexion sécurisée au niveau informatique
  • Administration possible par le ctrlX Device Portal: connexion au cloud, accès à distance, mises à jour

ctrlX CORE, le cœur de ctrlX AUTOMATION

 

Adaptée à l'environnement industriel et disponible à long terme, la plateforme de commande ctrlX CORE offre de multiples usages et peut être utilisée, par exemple, dans des applications API sur le marché général de la construction mécanique par le biais d'applications de mouvement pour des tâches de manipulation faciles, et comme simple plateforme de commande ouverte et compatible avec l'industrie pour des compétences spécifiques au client.

Avec de nombreuses fonctionnalités à tous les niveaux, de la conception aux performances en passant par les logiciels et les réseaux, Bosch Rexroth offre ainsi bien plus qu'une simple commande performante. ctrlX CORE est la plateforme de commande universelle, flexible et ouverte qui équipe chaque usine pour l'avenir.

ctrlX CORE est basée sur EtherCAT en tant que bus d'automatisation et s'intègre parfaitement dans l'écosystème standardisé grâce à une ingénierie cohérente. En même temps, la plateforme prend en charge tous les standards de communication courants pour la connexion au niveau informatique. Le système d'exploitation basé sur Linux est ouvert à l'intégration de toutes les applications d'ingénierie ctrlX CORE et ctrlX WORKS ainsi que d'autres applications de partenaires et clients. La ctrlX Data Layer intégrée gère la communication entre les applications en temps réel et en temps non réel.

Les commandes peuvent être administrées de manière centralisée mais aussi entretenues et mises à jour à distance grâce au ctrlX Device Portal. Titulaire de la certification CEI 62443, ctrlX CORE relie la machine en toute sécurité au système informatique.

  • Commande intégrée à l'entraînement
  • Maître EtherCAT en tant que bus d'automatisation pour la connexion de la périphérie
  • Esclave Multi-Ethernet pour la connexion à des commandes de niveau supérieur
  • Portail d'appareil pour la gestion centralisée des dispositifs connectés
  • Commande compacte basée sur une armoire de commande
  • CPU 2 Go de RAM performant et Quad-Core ARM puissant (64 bits)
  • Maître EtherCAT en tant que bus d'automatisation pour la connexion de la périphérie
  • Interfaces performantes pour une mise en réseau flexible
  • Plateforme de commande pour une multitude de tâches d’automatisation


Sous réserve de modifications, État 2022-03-25 08:05:59