×

Commandes intégrées

XM


  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions sur la base des technologies de puces les plus récentes
  • Design robuste avec plage de température étendue
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules d'extension (communication, sécurité)
  • Indice de protection IP20

Informations complémentaires

La plateforme de commande compacte XM est disponible pour les différentes applications de Motion Logic. La connexion locale des modules E/S S20 permet d'étendre la commande de manière flexible pour une intégration de processus ultra performante. Les stations E/S décentralisées sont faciles à intégrer au moyen d'une large gamme de coupleurs de bus de terrain. Les modules d'extension optionnels élargissent également les fonctions. Le design robuste facilite la manipulation et rend possible une utilisation dans les applications les plus variées.

  • CPU : Intel ATOM E620 600 MHz
  • On Board Sercos Master avec temps de cycle de 250 μs
  • Gigabit Ethernet, hôte et périphérique USB, fente pour carte SD, DEL de diagnostic
  • Possibilités d'extension modulaires avec les modules d'extension et E/S
  • Idéal pour des topologies de commande centralisées et décentralisées
  • CPU : Intel ATOM E660 1300 MHz
  • On Board Sercos Master avec temps de cycle de 250 μs
  • Gigabit Ethernet, hôte et périphérique USB, fente pour carte SD, DEL de diagnostic
  • Possibilités d'extension modulaires avec les modules d'extension et E/S
  • Idéal pour des topologies de commande centralisées et décentralisées
  • CPU: Intel Core i, Dual Core, 6ème génération, 2.3 GHz
  • On-Board : Maître Sercos (Sercos, EtherCAT I/O)
  • On-Board : Multi-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP)
  • Gigabit Ethernet, hôte et périphérique USB, fente pour carte SD, DEL de diagnostic
  • Possibilités d'extension modulaires avec les modules d'extension et E/S
  • Extension de la connectivité au moyen d'interfaces supplémentaires
  • Extension de la commande standard à la commande de sécurité SafeLogic


Sous réserve de modifications, État 2019-12-18 12:08:38