×

Modules d'extension

XFE


  • Extension de la connectivité au moyen d'interfaces supplémentaires
  • Extension de la commande standard à la commande de sécurité SafeLogic

Informations complémentaires

Les modules d'extension XFE se relient via un module de socle de bus à la commande XM, ajoutant à celle-ci des interfaces de communication supplémentaires comme CANopen, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet ou encore PROFIBUS. Le module de sécurité permet l'extension du matériel de commande standard XM à la commande de sécurité SafeLogic.

  • Sercos III
  • Extension modulaire d’une commande XM
  • Plage de température étendue de -25 °C à +60 °C
  • Indice de protection IP20
  • Real-Time-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP)
  • Extension modulaire d’une commande XM
  • Plage de température étendue de -25 °C à +60 °C
  • Possibilité d'utilisation dans la marine et dans les environnements explosibles
  • Indice de protection IP20
  • PROFIBUS DP
  • Extension modulaire d’une commande XM
  • Plage de température étendue de -25 °C à +60 °C
  • Indice de protection IP20
  • CANopen
  • Extension modulaire d’une commande XM
  • Plage de température étendue de -25 °C à +60 °C
  • Possibilité d'utilisation dans la marine et dans les environnements explosibles
  • Indice de protection IP20
  • Extension du matériel de commande à la commande de sécurité SafeLogic
  • CPU de sécurité pour l'évaluation à deux canaux de l'application de sécurité
  • Multi-Safety-Master Sercos (CSos) et PROFIsafe
  • Carte mémoire interne pour le progiciel et l'application de sécurité
  • Indice de protection IP20


Sous réserve de modifications, État 2021-06-11 12:06:24