×

CAN

XFE01.1-FB-20


  • CANopen
  • Extension modulaire d’une commande XM
  • Plage de température étendue de -25 °C à +60 °C
  • Possibilité d'utilisation dans la marine et dans les environnements explosibles
  • Indice de protection IP20

Informations complémentaires

Description produit
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:14:34