×

RT-Ethernet

XFE01.1-FB-03/-04


  • Real-Time-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP)
  • Extension modulaire d’une commande XM
  • Plage de température étendue de -25 °C à +60 °C
  • Possibilité d'utilisation dans la marine et dans les environnements explosibles
  • Indice de protection IP20
Description produit
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-01-14 14:16:53