×

Commandes intégrées

XM22


  • CPU : Intel ATOM E660 1300 MHz
  • On Board Sercos Master avec temps de cycle de 250 μs
  • Gigabit Ethernet, hôte et périphérique USB, fente pour carte SD, DEL de diagnostic
  • Possibilités d'extension modulaires avec les modules d'extension et E/S
  • Idéal pour des topologies de commande centralisées et décentralisées
  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions sur la base des technologies de puces les plus récentes
  • Design robuste avec plage de température étendue
  • Intégration E/S facile et flexible
  • Extensible en option au moyen de modules d'extension (communication, sécurité)
  • Indice de protection IP20
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Composants
Systèmes
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2022-07-12 10:05:29