×

Commandes intégrées

YM


  • Design compact pour un encombrement réduit
  • Forme compacte
  • Commande de mouvement intégrée
  • Modules d'entraînement, interface d'entrée-sortie
  • Solutions évolutives grâce au concept modulaire

La commande embarquée YM est basée sur une plateforme de commande évolutive avec plusieurs variantes de boîtier ainsi que des modules de commande et d'entraînement. La commande multiple modulaire regroupe le matériel de commande et d'entraînement complet dans un boîtier extrêmement compact.

Dans une machine, les connexions et le câblage sont des facteurs souvent associés à des frais cachés considérables. Les câbles de tous les composants de la machine (moteurs, codeurs, capteurs, relais, interrupteurs) sont généralement branchés à la commande au moyen de borniers de répartition. La plupart des systèmes de commande requièrent à la fois des modules d'entraînement externes et des unités d'entrée-sortie. Grâce à YM, une partie du câblage fragile est supprimée, permettant une réduction des coûts, un gain de place et une disponibilité maximale garantie de la machine.

  • Le module de commande représente le cœur du système Motion Control. L'autre pièce maîtresse est la plateforme pour le logiciel d'automatisation qui peut être installé dans la commande.
  • NY4110/NY4112: aucun système d'exploitation embarqué, assistance limitée pour le logiciel applicateur embarqué
  • NY4114: processeur double cœur puissant avec mémoire flash de 1 Go et RAM de 1 Go, système d'exploitation Linux

Sous réserve de modifications, État 2022-02-07 12:05:59