×

E/S


Informations complémentaires

Le concept d'appareil modulaire et compact des systèmes E/S de Rexroth permet une flexibilité maximale pour la réalisation économique des concepts de machines individuels. Les modules E/S sont robustes dans leur conception et leur mécanique, faciles à utiliser et rapides dans le temps de réponse et l'installation – tant pour celle de l'armoire de commande que pour l'installation sur le terrain. Les standards ouverts de communication permettent l'intégration parfaite des modules E/S avec une disponibilité maximale.

  • Compact, modulaire, simple
  • Technique E/S peu encombrante pour montage sur rail
  • Modules combinables individuellement
  • Concept de montage et d'installation innovant
  • Compact, modulaire, simple
  • Technique E/S peu encombrante pour montage sur rail
  • Modules combinables individuellement
  • Concept de montage et d'installation innovant
  • Robuste et fiable
  • IO-Link selon spécification V1.1
  • Passerelles pour tous les systèmes de bus de terrain concernés
  • Installation rapide et sans erreurs
  • Montage aisé
  • Protection élevée IP67 dans les environnements industriels rigoureux
  • Concept de tension intelligent pour une désactivation sélective
  • Installation rapide et sans erreurs
  • Haute sécurité d'exploitation même dans des conditions extrêmes
  • Construction compacte


Sous réserve de modifications, État 2020-03-25 08:09:56