×

Fieldline (IP67)

Système E/S pour l'installation de terrain


  • Protection élevée IP67 dans les environnements industriels rigoureux
  • Concept de tension intelligent pour une désactivation sélective
  • Installation rapide et sans erreurs
  • Haute sécurité d'exploitation même dans des conditions extrêmes
  • Construction compacte

Informations complémentaires

Fieldline d'indice de protection IP67 vous permet de réaliser une installation fiable, proche de la machine et sans armoire de commande, même dans des environnements difficiles. La connexion des modules Fieldline peut s'effectuer via le coupleur de bus de terrain Fieldline pour PROFIBUS ou via une station modulaire Inline.

  • Raccordement au PROFIBUS-DP avec des connecteurs M12 (codage B)
  • Ouvre le bus local modulaire Fieldline
  • Raccordement de capteurs numériques avec connecteurs M12
  • Affichage de diagnostic et d'état pour la fonction de bus et l'alimentation en tension
  • Indice de protection IP65/67
  • Raccordement à la station Fieldline ou Inline
  • Raccordement de capteurs numériques avec connecteurs M8
  • Amenée flexible de l'alimentation en tension
  • Affichages de diagnostic et de statut
  • Indice de protection IP65/67
  • Raccordement à la station Fieldline ou Inline
  • Raccordement de capteurs/actionneurs numériques avec connecteurs M8
  • Amenée flexible de l'alimentation en tension
  • Affichages de diagnostic et de statut
  • Indice de protection IP65/67


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:31:39