×

Système E/S pour l'armoire de commande

Inline (IP20)


  • Compact, modulaire, simple
  • Technique E/S peu encombrante pour montage sur rail
  • Modules combinables individuellement
  • Concept de montage et d'installation innovant

Informations complémentaires

Inline est un kit E/S évolutif et flexible d'indice de protection IP20 permettant une installation en armoire rapide – que ce soit localement sur la commande CML ou en tant que station E/S décentralisée.

  • Coupleur de bus de terrain Sercos
  • Coupleur de bus de terrain PROFINET RT
  • Coupleur de bus de terrain ETHERNET
  • Coupleur de bus de terrain PROFIBUS
  • 8 entrées numériques, 4 sorties numériques
  • Pour détection des signaux analogiques
  • Plages de mesure du courant et de la tension
  • 2, 4 ou 8 canaux
  • Représentation de la valeur de mesure 16 Bit
  • Raccordement des capteurs en connectique à 2, 3 et 6 conducteurs
  • Pour l'émission de signaux analogiques
  • Plages de courant et de tension
  • 1 ou 2 canaux
  • Valeur de sortie 16 Bit
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Pour la détection de signaux numériques
  • 24 V DC
  • 8 canaux
  • Raccordement des capteurs en connectique à 1, 2 et 3 conducteurs
  • Temps de filtrage réglables
  • Pour l'émission de signaux numériques
  • 24 V DC/0,5 A ou 0,2 A par canal
  • Sorties résistantes aux court-circuits
  • Raccordement des actionneurs en connectique à 1, 2 ou 3 conducteurs
  • (Ré)injection de UM et US
  • (Ré)injection de UANA et UL
  • Segmentation avec ou sans fusible fin
  • Segmentation avec ou sans diagnostic
  • Pour la détection des positions de codeurs (codeurs de valeurs incrémentales ou SSI)
  • Comptage d'impulsions
  • Émission de signaux MLI
  • Pour la détection des capteurs de température ou des thermocouples résistifs
  • 2 ou 8 entrées
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Raccordement des actionneurs en connectique à 2, 3 ou 4 conducteurs
  • Connexion des équipements avec interface sérielle
  • Débits en bauds jusqu'à 115,2 kbauds
  • RS 232 et RS 484/422
  • Supporte divers protocoles
  • DALI Master pour commande de lumière
  • Pour la commutation de tensions DC et AC
  • 1 ou 4 canaux
  • 253 V AC et 250 V DC
  • Courant de commutation max. 3 A
  • Entrées et sorties sécurisées
  • Module de relais sécurisé
  • SIL 3 selon CEI 61508/EN 61508
  • SIL CL 3 selon EN 62061
  • PL e selon EN 13849-1
  • Faible incidence E/S maîtrisée de manière économique
  • Gain de temps grâce à l'installation facile sans étude de projet nécessaire
  • L'alimentation séparée des modules, des capteurs et des actionneurs augmente la disponibilité de l'installation
  • Modules numériques et analogiques
  • Module-bloc de régulation des axes hydrauliques


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:30:01