×

Modules blocs E/S


  • Faible incidence E/S maîtrisée de manière économique
  • Gain de temps grâce à l'installation facile sans étude de projet nécessaire
  • L'alimentation séparée des modules, des capteurs et des actionneurs augmente la disponibilité de l'installation
  • Modules numériques et analogiques
  • Module-bloc de régulation des axes hydrauliques

Informations complémentaires

  • 4 entrées : 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA ; 0 ... 5 V, ±5 V,0 ... 10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1 000, Ni 1 000...
  • 2 sorties : 0 ... 5 V, ±5 V, 0 ... 10 V, ±10 V ; 0 ... 20 mA, ±20 mA, 4 ... 20 mA
  • Connectique à 2, 3, 4 conducteurs
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • 12 entrées : ±10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA ; 0 ... 10 V, ±10 V
  • 4 sorties : ±10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA ; 0 ... 10 V, ±10 V
  • 4 entrées SSI pour saisie de codeurs de valeurs absolues
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • 16/32 entrées : 24 V DC
  • 16 sorties : 24 V DC, 500 mA
  • Connectique à 2, 3 conducteurs
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • 16/32 entrées : 24 V DC
  • 16 sorties : 24 V DC, 500 mA
  • Timestamp
  • Oversampling
  • Connectique à 2, 3 conducteurs
  • 16 entrées : 24 V DC
  • Connectique à 2, 3 conducteurs
  • 16 sorties : 24 V DC, 500 mA
  • Connectique à 2, 3 conducteurs
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:03:28