×

Modules de communication


  • Connexion des équipements avec interface sérielle
  • Débits en bauds jusqu'à 115,2 kbauds
  • RS 232 et RS 484/422
  • Supporte divers protocoles
  • DALI Master pour commande de lumière

Informations complémentaires

  • Borne de dérivation Inline pour couplage d'un Fieldline bus local modulaire M8 à l'extrémité d'une station Inline
  • Conversion de la physique de bus local Inline en physique de bus local Fieldline
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de dérivation Inline pour couplage d'un Fieldline bus local modulaire M8 à l'extrémité d'une station Inline
  • Conversion de la physique de bus local Inline en physique de bus local Fieldline
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de dérivation Inline pour saut de ligne dans un bus local Inline
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de fonction Inline RS 232 pour transmission des données série
  • 1 canal d'entrée et sortie série en exécution RS232
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de fonction Inline-RS-485/422 pour transmission des données série
  • 1 canal d'entrée et sortie série en exécution RS 485/422
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Inline-IO-Link-Master
  • 4 ports IO-Link
  • 12 entrées numériques : 24 V DC
  • Connectique à 2, 3 conducteurs
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • DALI-Master monocanal Inline
  • Bloc d’alimentation DALI intégré
  • Séparation galvanique sécurisée
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • DALI-Master monocanal Inline
  • Extension sur R-IB IL DALI/PWR-PAC
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de communication RS-UNI Inline pour transmission des données série
  • 1 canal d'entrée et sortie série en exécution RS232 ou RS485/422
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:01:53