×

Modules de relais


  • Pour la commutation de tensions DC et AC
  • 1 ou 4 canaux
  • 253 V AC et 250 V DC
  • Courant de commutation max. 3 A

Informations complémentaires

  • Borne de sortie numérique Inline
  • 1 relais à inverseur, contact en or : 5 ... 253 V AC, 3 A
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de sortie numérique Inline
  • 4 relais à inverseur, contacts en or : 5 ... 253 V AC, 3 A
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:02:40