×

Modules technologiques


  • Pour la détection des positions de codeurs (codeurs de valeurs incrémentales ou SSI)
  • Comptage d'impulsions
  • Émission de signaux MLI

Informations complémentaires

  • Borne de comptage Inline
  • 1 entrée de compteur
  • 1 entrée de commande
  • 1 sortie : 24 V DC, 500 mA
  • Connectique à 3 conducteurs
  • Borne de saisie Inline pour codeur de position
  • 1 entrée pour codeur incrémental avec signal rectangulaire (symétrique ou asymétrique)
  • 3 entrées numériques : 24 V DC
  • Connectique à 3 conducteurs
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de fonction Inline pour modulation de largeur d'impulsions et de fréquence ou commande de sections de puissance de moteur pas à pas avec interface impulsion/direction
  • 2 sorties : 5 V ou 24 V
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de saisie Inline pour codeur absolu
  • 1 entrée pour système de mesure de la rotation ou de la trajectoire avec interface SSI
  • Complet avec accessoires (connecteurs et champ d'inscription)
  • Borne de positionnement Inline
  • 1 entrée de codeur de valeur absolue
  • 4 entrées numériques : 24 V DC
  • 4 sorties numériques : 24 V DC, 500 mA
  • Connectique à 3 conducteurs


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:44:36