×

Système E/S pour l'installation de terrain

S67 (IP67)


  • Robuste et fiable
  • Protection élevée IP67 dans les environnements industriels rigoureux
  • Concept de tension intelligent pour une désactivation sélective
  • Installation rapide et sans erreurs
  • Montage aisé

Informations complémentaires

S67 d'indice de protection IP67 vous permet de réaliser une installation fiable, proche de la machine et entièrement sans armoire de commande, même dans des conditions extrêmes.

  • Coupleur de bus de terrain Sercos
  • Coupleur de bus de terrain PROFINET RT
  • Coupleur de bus de terrain ETHERNET/EtherNet/IP
  • Coupleur de bus de terrain PROFIBUS
  • 8 entrées numériques M8
  • Pour détection des signaux analogiques
  • Plages de mesure du courant et de la tension
  • 4 canaux
  • Représentation de la valeur de mesure 16 Bit
  • Raccordement des capteurs en technique à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Pour l'émission de signaux analogiques
  • Plages de courant et de tension
  • 4 canaux
  • Valeur de sortie 16 Bit
  • Raccordement des actionneurs en connectique à 2, 3 ou 4 conducteurs
  • Pour la détection de signaux numériques
  • 24 V DC
  • 8 canaux
  • Raccordement des capteurs en connectique à 2 et 3 conducteurs
  • Temps de filtrage réglables
  • Pour l'émission de signaux numériques
  • 24 V DC/0,5 A ou 0,2 A par canal
  • Sorties résistantes aux court-circuits
  • Raccordement des actionneurs en connectique à 2 ou 3 conducteurs
  • Connecteurs M8 et M12
  • Pour l'alimentation en tension des composants S67
  • 24 V DC
  • Max. 8 A par canal
  • Courant total maximal 24 A
  • Connecteur d'injection M23
  • Pour la détection des positions de codeurs (codeurs de valeurs incrémentales ou SSI)
  • Comptage d'impulsions
  • Traitement des E/S synchrone au bus
  • Raccordement de capteurs numériques avec connecteurs M12
  • Pour la détection des capteurs de température ou des thermocouples résistifs
  • 4 entrées
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Raccordement des actionneurs en connectique à 2, 3 ou 4 conducteurs
  • Raccordement de capteurs numériques avec connecteurs M12
  • Connexion des équipements avec interface sérielle
  • Débits en bauds jusqu'à 115,2 kbauds
  • RS 232 et RS 484/422
  • Supporte divers protocoles
  • Raccordement de capteurs numériques avec connecteurs M12


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:30:02