×

Modules d'entrées analogiques


  • Pour détection des signaux analogiques
  • Plages de mesure du courant et de la tension
  • 4 canaux
  • Représentation de la valeur de mesure 16 Bit
  • Raccordement des capteurs en technique à 2, 3 et 4 conducteurs

Informations complémentaires

  • Module d'entrée analogique
  • 4 entrées : M12, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA, 0 ... 10 V, ±10 V


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:04:23