×

Modules de sorties numériques


  • Pour l'émission de signaux numériques
  • 24 V DC/0,5 A ou 0,2 A par canal
  • Sorties résistantes aux court-circuits
  • Raccordement des actionneurs en connectique à 2 ou 3 conducteurs
  • Connecteurs M8 et M12

Informations complémentaires

  • Module de sortie numérique
  • 8 sorties : M12 (4 x M12, affectation double), 24 V DC, 0,5 A

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:05:57