×

Système E/S pour l'installation de terrain intelligente

S67E (IP65/IP67)


  • Robuste et fiable
  • IO-Link selon spécification V1.1
  • Passerelles pour tous les systèmes de bus de terrain concernés
  • Installation rapide et sans erreurs
  • Montage aisé

S67E d'indice de protection IP65/67 vous permet de réaliser une installation fiable, proche de la machine et entièrement sans armoire de commande, même dans des conditions extrêmes.

  • 4 ports classe A avec entrée numérique supplémentaire
  • 4 ports classe B avec alimentation 2 A Device
  • IO-Link selon spécification V1.1
  • PROFINET
  • Sercos


Sous réserve de modifications, État 2019-05-09 02:19:47