×

Ingénierie


L'outil logiciel central est l'infrastructure d'ingénierie IndraWorks pour la conception, la programmation, la mise en service et le diagnostic performants des applications les plus variées sur l'ensemble du cycle de vie de produit d'une machine.

Des boîtes à outils fonctionnels complètent la fonctionnalité API standard de l'infrastructure d'ingénierie IndraWorks par des solutions orientées technologie. Ces packs de fonctions accélèrent l'implémentation de processus machine complexes, optimisent le workflow du projet dans la fabrication des machines grâce à des interfaces d'ingénierie supplémentaires ou accroissent la productivité par une intégration homogène de la fonctionnalité machine étendue.

 

  • Toolbox de logiciel et d'ingénierie universelle pour faciliter l'ingénierie et pour créer, déployer et utiliser des fonctionnalités d'automatisation.
  • Flexible et ouvert grâce à l'utilisation de langages de programmation classiques, par exemple selon la norme IEC 61131, de langages de script de pointe, par exemple NodeRED ou de nouveaux langages de programmation graphique.
  • Démarrage et ingénierie faciles grâce aux tests virtuels sans matériel avec ctrlX COREvirtual
  • Accès direct aux services en ligne, par exemple ctrlX App Store, ctrlX AUTOMATION Community
  • Ingénierie rapide grâce à des flux de production guidés
  • Environnement de programmation confortable pour toutes les fonctions d’API
  • Bibliothèques logicielles complètes conformes CEI 61131-3 et PLCopen
  • Interface utilisateur prédéfinie, y compris en-tête, zones de commande et gestion des utilisateurs
  • Diagnostic intégré des messages de commande et d’entraînement
  • Mise en œuvre accélérée des tâches complexes
  • Intégration parfaite des fonctions avancées des machines
  • Bibliothèques complètes pour accélérer la programmation
  • Workflow optimisé grâce aux interfaces d'ingénierie supplémentaires
  • Ingénierie modulaire par versionnage


Sous réserve de modifications, État 2021-09-29 08:13:52