×

Boîtes à outils fonctionnels

Outils d'extension des fonctions standard


  • Mise en œuvre accélérée des tâches complexes
  • Intégration parfaite des fonctions avancées des machines
  • Bibliothèques complètes pour accélérer la programmation
  • Workflow optimisé grâce aux interfaces d'ingénierie supplémentaires
  • Ingénierie modulaire par versionnage

Des boîtes à outils fonctionnels complètent la fonctionnalité API standard de l'infrastructure d'ingénierie IndraWorks par des solutions orientées technologie. Par exemple, le "Generic Application Template" (GAT) fournit une application cadre préparée. La boîte à outils fonctionnels "Handling" fournit une solution système cartésienne préconfigurée et "Team Engineering" fournit un système de gestion des versions pour les projets d'ingénierie.

  • Structure de programme et de projet prédéfinie, modulaire, pour développer des applications réutilisables
  • Toolbox axée sur le modèle pour créer une application cadre individuelle en CEI 61131-3
  • Génération automatique de code pour projet machine opérationnel immédiatement
  • Code de programme ouvert, extensible et adaptable à tout moment
  • Poursuite de projets versionnés avec systèmes de contrôle de versions intégrés
  • Grande qualité des logiciels machine
  • Support des workflows d'ingénierie en équipe
  • Ingénierie modulaire améliorée par des projets de bibliothèques versionnés
  • Commande de sécurité universelle sur plateformes de commande à échelle
  • Extension parfaite des Rexroth solutions de commande avec support Multi-Master
  • Ingénierie uniformisée des API standard et de sécurité avec un seul logiciel
  • Solution globale éprouvée basée sur des centaines d'installations différentes
  • Certifié pour une utilisation dans le monde entier selon les normes internationales de sécurité
  • Combinaison de plusieurs robots et applications API avec système de commande MLC
  • Grand nombre de cinématiques prédéfinies
  • Vastes bibliothèques de fonctions API pour commandes de configuration et de mouvements
  • Mouvements complexes avec synchronicité totale de bande
  • Programmation simple avec interface de cinématique
  • Solution système préconfigurée pour toutes les tâches de mouvements simples et cartésiens dans l'automation
  • Système d'API et Motion Logic avec les dernières technologies facilitant la manipulation
  • Appareils HMI prêts à l'emploi
  • Configurateur pour l'installation
  • Langage de programmation pour la programmation des processus
  • Couplage d'axe avec synchronisation d'angle/de vitesse, axe d'arbre à cames
  • Ensemble Gantry, Anti-Backlash (anti-jeu), couplage maître/esclave
  • Coupe en vol
  • Intégration simple dans des environnements Industrie 4.0


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:20:29