×

Moteurs et réducteurs


La gamme complète de moteurs de Rexroth convainc par ses performances exceptionnelles et une variété unique de formes, de finitions et de puissances. En combinaison avec le système d'entraînement IndraDrive, nos moteurs robustes vous permettent de réaliser des applications standard et haut de gamme dans l'automatisation moderne d'usine - de manière intelligente, dynamique, précise et fiable. Les versions spéciales antidéflagrantes selon ATEX ou UL/CSA viennent compléter notre riche portefeuille.

  • De l'axe simple avec spécification d'un point de consigne au système de mouvement intégré à l'axe
  • Performances modulables des servomoteurs ctrlX DRIVE de 6 à 375 Acrête et des servomoteurs ctrlX DRIVE de 3,7 à 692 Nmcrête
  • Design à faible encombrement : adapté aux armoires de commandes 300 mm, de largeur 25 mm par axe, moteurs 30 % plus compacts
  • Prêt à l'emploi : servoentraînements ctrlX DRIVE et servomoteurs ctrlX DRIVE avec technologie à câble unique
  • Adaptation optimale aux exigences des machines grâce à une large gamme de moteurs : rotatifs, linéaires, en kit ou encastrés
  • La nouvelle génération de MS2N couvre des couples max. jusqu'à 692 Nm avec plus de 50 types
  • Servomoteurs synchrones MSK avec couple maximal jusqu'à 631 Nm
  • Servomoteurs synchrones à encapsulage résistant à la pression MKE pour zones explosibles jusqu'à 187 Nm
  • Servomoteurs synchrones ultra compacts MSM jusqu'à 7,1 Nm pour raccordement à IndraDrive Cs
  • Servomoteurs asynchrones MAD, ventilation forcée, pour puissances jusqu'à 93 kW
  • Servomoteurs asynchrones MAF, refroidissement par eau, pour puissances jusqu'à 120 kW
  • Moteurs linéaires synchrones ML3 auto-refroidis avec noyau de fer pour forces d'avance jusqu'à 4 500 N
  • Moteurs linéaires synchrones MLF refroidis par liquide avec noyau de fer pour forces d'avance jusqu'à 21 500 N
  • Moteurs linéaires synchrones sans fer MCL jusqu'à une vitesse maximale de 1400 m/min
  • Moteurs couples synchrones MBT pour couples jusqu'à 13 800 Nm et vitesses de rotation jusqu'à 4000 min-1
  • Moteurs synchrones High-Speed MBS pour vitesses de rotation jusqu'à 22 500 min-1 et couples max. jusqu'à 4 500 Nm
  • Moteurs asynchrones High-Speed pour vitesses de rotation jusqu'à 20 000 min-1 et couples assignés jusqu'à 875 Nm
  • Réducteurs planétaires asservis GTE pour les applications standard
  • Réducteurs planétaires asservis GTM pour satisfaire aux exigences les plus élevées


Sous réserve de modifications, État 2021-11-15 13:23:04