×

ctrlX DRIVE


  • De l'axe simple avec spécification d'un point de consigne au système de mouvement intégré à l'axe
  • Performances modulables des servomoteurs ctrlX DRIVE de 6 à 375 Acrête et des servomoteurs ctrlX DRIVE de 3,7 à 692 Nmcrête
  • Design à faible encombrement : adapté aux armoires de commandes 300 mm, de largeur 25 mm par axe, moteurs 30 % plus compacts
  • Prêt à l'emploi : servoentraînements ctrlX DRIVE et servomoteurs ctrlX DRIVE avec technologie à câble unique
  • Adaptation optimale aux exigences des machines grâce à une large gamme de moteurs : rotatifs, linéaires, en kit ou encastrés

Avec ctrlX DRIVE, Bosch Rexroth a développé pour ses clients le système d'entraînement modulaire le plus compact au monde. En plus de son faible encombrement et de son extensibilité maximale, les avantages de ctrlX DRIVE comprennent des possibilités de combinaison presque illimitées pour l'utilisateur, des outils d'ingénierie sophistiqués et une grande efficacité énergétique.

Les servomoteurs de Bosch Rexroth sont les parfaits membres d'équipe dans le portefeuille ctrlX DRIVE. Ils allient avec leurs dimensions compacts une dynamique maximale à une précision maximale des valeurs de position, de vitesse et de couple.

  • Gamme complète de moteurs pour tous les mouvements rotatifs et linéaires
  • Des versions robustes et dynamiques pour une production économique
  • Technologie de connexion à câble unique pour une installation simple et rapide
  • Large éventail d'options spécifiques à l'application, telles que les types de refroidissement, les systèmes encodeurs, les freins de maintien, etc.
  • Versions certifiées antidéflagrantes selon ATEX


Sous réserve de modifications, État 2021-11-17 12:06:07