×

Moteur linéaire synchrone

MCL030


  • Force maximale FMax. 420 N
  • Vitesse max. pour F Max VF Max 400 m/min
  • Excellente qualité de synchronisme, pas d'à-coups
  • Faible poids intrinsèque, accélération et dynamique élevées
  • Intégration aisée grâce aux différents niveaux de fixation
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:22:19