×

Moteur linéaire synchrone

MLF100


  • Force maximale FMax. 7150 N
  • Vitesse nominale VN 350 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:21:24