×

Réducteurs planétaires asservis


  • Réducteurs planétaires asservis GTE pour les applications standard
  • Réducteurs planétaires asservis GTM pour satisfaire aux exigences les plus élevées
  • Idéal pour les applications standard
  • Faible jeu de torsion
  • Position de montage quelconque
  • Fonctionnement silencieux
  • Lubrification à vie
  • Rapidité de réglage maximale grâce à une denture de haute précision
  • Fonctionnement continu pour une puissance de perte minimale
  • Fonctionnement silencieux grâce à la forme de denture optimisée
  • Boîtier résistant aux intempéries fermé hermétiquement
  • Sécurité de surcharge élevée grâce à la transmission mécanique des forces


Sous réserve de modifications, État 2019-07-23 18:05:29