Combinés à nos moteurs MSK dynamiques, les réducteurs planétaires compacts de la série GTE garantissent des couples élevés dans toutes les applications standard. Les domaines d'applications typiques sont les systèmes de manutention ou d'automatisation simples avec entraînements par pignons, crémaillères et courroies dentées. Les tailles échelonnées et la haute densité de puissance des réducteurs GTE leur permettent de couvrir presque toutes les exigences de puissance dans ces applications. Les réducteurs à un ou deux étages sont disponibles en option avec arbre lisse ou rainure de clavette.
Trouver un produit
Réducteurs planétaires pour les applications standard
GTE
- Idéal pour les applications standard
- Faible jeu de torsion
- Position de montage quelconque
- Fonctionnement silencieux
- Lubrification à vie