×

Servomoteurs synchrones - pour zones explosibles

MKE


  • Couple maximal MMax. 4 ... 187 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 9 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Enveloppe antidéflagrante
  • Antidéflagrance selon ATEX et UL/CSA

Les moteurs de la série MKE sont spécialement conçus pour être utilisés dans des installations de production dans lesquelles un mélange explosif composé d'air et de gaz, de vapeurs, brouillards ou poussières inflammables peut se produire. Des moteurs de différentes tailles dotés d'une enveloppe résistant à la pression sont disponibles dans une large gamme de couples, jusqu'à 190 Nm maximum. Ils sont naturellement certifiés selon ATEX ou conformes à UL/CSA. Nous vous fournissons également ces moteurs accompagnés de nombreuses options – frein de maintien, rainure de clavette et systèmes de codeurs en modèle monotour ou multitours.

 

Certification reconnue dans le monde entier

 

Les moteurs MKE ont été certifiés par le Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig (Office fédéral de physique et technique de Braunschweig) selon la directive 94/9/CE – ATEX95 (II 2 Gd IIB T4 ou II 2D Ex tD A21 IP6x T135°C). Les moteurs MKE selon le standard américain (UL/CSA) correspondent à la classe I, groupes C et D selon UL508C, UL674 et UL1446, et ont été certifiés directement par les Underwriters Laboratories Inc. (UL) aux USA.

  • Couple maximal Mmax. 4 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 9000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Enveloppe antidéflagrante
  • Antidéflagrance selon ATEX et UL/CSA
  • Couple maximal Mmax. 11,3 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 7000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Enveloppe antidéflagrante
  • Antidéflagrance selon ATEX et UL/CSA
  • Couple maximal Mmax. 43,5 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 5000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Enveloppe antidéflagrante
  • Antidéflagrance selon ATEX et UL/CSA
  • Couple maximal Mmax. 187 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 4500 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Enveloppe antidéflagrante
  • Antidéflagrance selon ATEX et UL/CSA


Sous réserve de modifications, État 2020-04-01 08:28:59