×

Servomoteurs synchrones

MS2E


  • Couple maximal Mmax 3,8 ... 120  Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 6 000 ... 9 000 min-1
  • ATEX Gr. II, Cat. 3G/3D, PT1000
  • Codeurs monotour et multitours sûrs en SIL2/PLd
  • Avec et sans frein de maintien

Raccordement pratique avec un seul câble, couple de serrage plus élevé et technologie de capteur sûre : la nouvelle génération de moteurs MS2E offre un maximum de dynamique et de sécurité dans les applications ATEX jusqu'au groupe d'appareils II et la catégorie d'appareils 3 pour la poussière et le gaz.

Les moteurs auto-refroidis de cette série offrent, en 5 tailles, des plages de couple se chevauchant avec des couples moteur jusqu'à 119 Nm max. Avec un codeur monotour ou multitours à haute résolution dans SIL2 PLd et avec un frein de retenue ou une clavette en option, ils conviennent parfaitement pour les solutions d'entraînement sur mesure dans toutes les atmosphères explosives.


Sous réserve de modifications, État 2019-09-10 12:05:46