×

Servomoteurs synchrones

MS2N


  • Couple permanent de 0,8 à 214 Nm
  • Couple maximal de 3,8 à 360 Nm
  • Raccordement par mono-câble – économie d'espace, de poids, de coûts et de temps
  • Configurable de manière flexible

Couples et vitesses de rotation plus élevés, raccordement pratique par un seul câble et une large gamme d'options : La nouvelle génération de moteurs MS2N de Rexroth combine la dynamique la plus élevée avec des dimensions compactes et une efficacité énergétique optimale. Les rotors à inertie basse et moyenne permettent d'optimiser l'adaptation de masse. Pour des solutions intelligentes dans l'environnement de l'industrie 4.0, les moteurs MS2N deviennent la source des données.

 


Sous réserve de modifications, État 2019-08-08 13:39:04