×

Servomoteurs synchrones - pour toutes les exigences

MSK


  • Couple maximal MMax. 4 ... 631 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 200 ... 9 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65

La série de moteurs MSK se caractérise en particulier par son large éventail de performances et l'échelonnement fin de ses tailles. La haute densité de couple de ces servomoteurs synchrones permet d'obtenir une forme particulièrement compacte et des couples maximum atteignant 495 Nm. Selon la précision demandée, nous fournissons des moteurs dotés de systèmes de codeurs conçus pour des exigences standard ou de précision. Les deux variantes de codeurs sont disponibles aussi bien en modèle monotour et multitours. Un grand nombre d'autres options, telles qu'une rainure de clavette, un frein de maintien et une grande précision de concentricité, ainsi que l'indice de protection élevé IP65, permettent une utilisation avec ventilateur, refroidissement par eau et ATEX. Dans le cas des applications à puissance continue élevée, des unités de ventilation en post-équipement sont disponibles pour un montage axial ou radial. Des moteurs de ventilateurs à sécurité intrinsèque (UL thermally protected F) d'indice de protection IP65 assurent un raccordement monophasé fiable des unités de ventilation, rendant superflue une sécurisation par coupe-circuit. Les exigences de puissance maximales sont couvertes grâce au refroidissement par eau disponible en option.

  • Couple maximal MMax. 4 ... 495 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 200 ... 9 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal MMax. 32 ... 631 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 300 ... 6 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal MMax. 86 ... 583 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 300 ... 6 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • ATEX selon directive 94/9/CE
  • Groupe d'appareils II, catégorie 3
  • Utilisation en zone 2 et 22
  • Marquage pour les zones avec gaz combustibles (Ex II 3G Ex nA T155°C Gc X) et poussières inflammables (Ex II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X)
  • Prise à la terre supplémentaire


Sous réserve de modifications, État 2019-07-30 13:25:41