×

Autorefroidissant


  • Couple maximal MMax. 4 ... 495 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 200 ... 9 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 4 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 9000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 12,5 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 7500 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 15 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 32 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 88 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 231 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 495 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 3200 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:51:52