×

Refroidi par eau


  • Couple maximal MMax. 86 ... 583 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 300 ... 6 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 88 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 231 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Couple maximal Mmax. 583 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 3300 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:51:57