×

Servomoteurs synchrones - pour entraînements compacts IndraDrive Cs

MSM


  • Couple maximal MMax. 0,95 ... 7,1 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 5 000 min-1
  • Codeur absolu multitours
  • Dynamique élevée
  • Densité de puissance élevée

Cinq tailles de moteurs MSM exempts de maintenance sont disponibles, jusqu'à une puissance mécanique continue de 750 W. La haute densité de puissance pour une longueur de montage courte et une cote de bride réduite permettent une utilisation dans les cas d'applications les plus divers. Les moteurs correspondant à l'indice de protection IP54 sont équipés d'un codeur absolu et sont disponibles au choix avec ou sans frein de maintien. Ils sont prédestinés pour fonctionner sur les variateurs IndraDrive Cs avec un raccordement secteur 3 AC 230 V.

  • Couple maximal MMax. 0,95 ... 7,1 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 5 000 min-1
  • Codeur absolu multitours
  • Dynamique élevée
  • Densité de puissance élevée
  • Couple maximal MMax. 0,95 ... 7,1 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 5 000 min-1
  • Codeur absolu multitours
  • Dynamique élevée
  • Densité de puissance élevée
  • Couple maximal MMax. 0,95 ... 7,1 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 5 000 min-1
  • Codeur absolu multitours
  • Dynamique élevée
  • Densité de puissance élevée


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:26:32